ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 折れたビス抜きセット

スターエム 折れたビス抜きセット NO.5040
通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円
通常出荷日:4日目

【特長】・折れ込んだビスを抜くことができます。・抜いたあとに再度ビスを打つことができます。【用途】・被...

詳細を確認

型番:

NO.5040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.5040の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO.5040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,750円
( 5,225円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れ込んだビスを抜くことができます。
・抜いたあとに再度ビスを打つことができます。
【用途】
・被削材:木材
・折れ込んだビス抜き用
【商品仕様】
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・適合機種:インパクトドライバー
・JANコード:4962660504013
・トラスココード:837-4564
・質量:161g
【材質/仕上】
・逆回転チャック(炭素鋼)
・専用ピン(炭素鋼)
【セット内容/付属品】
・逆回転チャック:1本
・専用ピン小2本、大2本
・押出し治具:1本
・押出し棒:1本

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 折れたビス抜きセットの型番NO.5040のページです。 型番NO.5040に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 折れたビス抜きセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 折れたビス抜きセット
折れたビス抜き押出し棒
折れたビス抜き専用ピン 大
折れたビス抜き専用ピン 小
折れたビス抜き逆回転チャック
折れたビス抜き押出し治具
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格4,750円550円1,022円1,022円2,735円1,387円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました