ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイガード 2m 黒 NO5001-700913
  • タイガード 2m 黒

タイガード 2m 黒

通常単価(税別)
1,343円
税込単価
1,477円
通常出荷日:4日目

【特長】・締める、緩めるが簡単にできます。・荷物にキズが付きにくいです。【用途】・荷崩れ防止に。・軽量...

詳細を確認
  • 最大使用荷重(kg)
    101
  • 色
    黒
  • 長さ(m)
    2
  • 適合ベルト幅(mm)
    25
  • 幅(mm)
    25
  • 質量(g)
    82.000
  • 材質1
    ベルト:ナイロン
  • 材質2
    バックル:鉄

ご注意

  • 1kN超(101kg超)の重量物には使用しないでください。
  • 1kN超(101kg超)の重量物には使用しないでください。

型番:

NO5001-700913
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番色長さ(m)適合ベルト(mm)幅(mm)
NO5001-700913黒22525

NO5001-700913の仕様・寸法情報

最大使用荷重(kg)
101
色
黒
長さ(m)
2
適合ベルト幅(mm)
25
幅(mm)
25
質量(g)
82.000
トラスココード
131-8655
材質1
ベルト:ナイロン
材質2
バックル:鉄
JANコード
4962087700913

絞り込み条件

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO5001-700913

トラスココード

JANコード

最小発注数量
131-8655
4962087700913
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343円
( 1,477円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締める、緩めるが簡単にできます。
・荷物にキズが付きにくいです。
【用途】
・荷崩れ防止に。
・軽量物の運搬、荷締めに。
・トランク等の開き防止に。

ご注意

  • 1kN超(101kg超)の重量物には使用しないでください。
  • 1kN超(101kg超)の重量物には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイガード 2m 黒の型番NO5001-700913のページです。 型番NO5001-700913に関する仕様情報を記載しております。
タイガード 2m 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイガード 2m 黒
荷締ベルト ライムグリーン 25mm×2m×2P
ユタカ ベルト 平ベルトアクリルカラー 25mm×1m 黒
荷締ベルト 25MM×4M 2PCS
荷締ベルト ライムグリーン 25mm×2m
ワンタッチ荷締ベルト 25mm×2m ライムグリーン
メーカートーヨーセフティーE-ValueユタカメイクE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,343円990円588円1,259円720円572円
通常出荷日4日目3日目4日目3日目3日目3日目
最大使用荷重(kg)101-----
色黒-----
長さ(m)2-----
適合ベルト幅(mm)25-----
幅(mm)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました