17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FUJITA 鋳鉄製四直角マスター NO.440-320X320X50

FUJITA 鋳鉄製四直角マスター

通常単価(税別)
484,567
税込単価
533,024
通常出荷日:19日目

【特長】・自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。【商...

詳細を確認

    型番:

    NO.440-320X320X50
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.440-320X320X50の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.440-320X320X50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    484,567
    ( 533,024 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
    【商品仕様】
    ・長さ(mm):320
    ・直角度(μm):3
    ・幅(mm):50
    ・平行度(μm):3
    ・高さ(mm):320
    ・高さ(mm):320
    ・精度・直角・平行度3μ(A級)
    ・トラスココード:838-1103
    ・質量:11kg
    【材質/仕上】
    ・鋳鉄:ミーハナイト鋳鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FUJITA 鋳鉄製四直角マスターの型番NO.440-320X320X50のページです。 型番NO.440-320X320X50に関する仕様情報を記載しております。
    FUJITA 鋳鉄製四直角マスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました