ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

オズボーン 工業用ブラシアダプター

オズボーン 工業用ブラシアダプター NO.3A075050
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円
通常出荷日:6日目

【用途】・ホイールブラシ用アダプター【商品仕様】・外形1・1/4インチ内径3/4インチ(19.00mm...

詳細を確認

型番:

NO.3A075050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.3A075050の仕様・寸法情報

トラスココード
523-3496
JANコード
4526587177325
質量(g)
8.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO.3A075050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850円
( 935円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ホイールブラシ用アダプター
【商品仕様】
・外形1・1/4インチ内径3/4インチ(19.00mm)
・JANコード:4526587177325
・トラスココード:523-3496
・質量:8g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オズボーン 工業用ブラシアダプターの型番NO.3A075050のページです。 型番NO.3A075050に関する仕様情報を記載しております。
オズボーン 工業用ブラシアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オズボーン 工業用ブラシアダプター
オズボーン 工業用ブラシアダプター
オズボーン 工業用ブラシアダプター
オズボーン 工業用ブラシアダプター
オズボーン 工業用ブラシアダプター
オズボーン 工業用ブラシアダプター
メーカーオズボーンオズボーンオズボーンオズボーンオズボーンオズボーン
通常価格850円1,109円850円1,109円850円850円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード523-3496523-3399523-3518523-3402523-3461523-3488
JANコード452658717732545265871772644526587177349452658717727145265871772884526587177318
質量(g)8.00030.00010.00025.00015.00010.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました