17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ ナイフ型六角レンチ NO.3860
  • サンフラッグ ナイフ型六角レンチ

サンフラッグ ナイフ型六角レンチ

通常単価(税別)
1,544円
税込単価
1,698円
通常出荷日:9日目

【特長】・軸部は全身総焼き入れで、強力締めつけが可能です。【用途】・自動車関連・工場内作業などの六角ネ...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842230222
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    853-3407
  • 材質1
    特殊鋼
  • セット内容(本)
    6

型番:

NO.3860
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.3860の仕様・寸法情報

JANコード
4906842230222
質量(g)
250.000
トラスココード
853-3407
材質1
特殊鋼
セット内容(本)
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.3860
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,544円
( 1,698円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸部は全身総焼き入れで、強力締めつけが可能です。
【用途】
・自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。
【商品仕様】
・サイズ 2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 計6サイズ
・サンフラッグ ナイフ型六角レンチ
・JANコード:4906842230222
・トラスココード:853-3407
・質量:250g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ナイフ型六角レンチの型番NO.3860のページです。 型番NO.3860に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ナイフ型六角レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ナイフ型六角レンチ
サンフラッグ ボールレンチ
サンフラッグ ボールレンチ
サンフラッグ ボールレンチ
サンフラッグ ボールレンチ
サンフラッグ ボールレンチ
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格1,544円990円582円690円573円562円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684223022249068422301234906842230079490684223010949068422300624906842230048
質量(g)250.000196.00014.00062.000128
トラスココード853-3407853-2818853-2823853-2826853-2822853-2820
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
セット内容(本)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました