17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ ミニハツリー NO.385

サンフラッグ ミニハツリー

通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:2日目

【特長】・強力貫通タイプで後ろから叩けます。【用途】・ALCの加工、塗装・溶接部のはがし作業に。【商品...

詳細を確認

    型番:

    NO.385
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NO.385の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.385
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    945円
    ( 1,040円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力貫通タイプで後ろから叩けます。
    【用途】
    ・ALCの加工、塗装・溶接部のはがし作業に。
    【商品仕様】
    ・全長184mm先端刃幅16mm重量84g
    ・サンフラッグ ミニハツリー
    ・JANコード:4906842251050
    ・トラスココード:853-4629
    ・質量:84g
    【材質/仕上】
    ・軸部、特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンフラッグ ミニハツリーの型番NO.385のページです。 型番NO.385に関する仕様情報を記載しております。
    サンフラッグ ミニハツリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンフラッグ ミニハツリー
    サンフラッグ ハツリ-
    ニードルケレン棒
    RENNSTEIG 平タガネ
    タガネ
    モクバ印 セリ矢 36mm
    メーカーサンフラッグサンフラッグ土牛RENNSTEIGRENNSTEIGMOKUBA
    通常価格945円1,074円14,507円 -1,102円 -1,281円 -3,792円
    通常出荷日2日目6日目5日目1日目〜1日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました