17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ 袋入ロング六角レンチ12.0mm NO.3800-12.0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンフラッグ 袋入ロング六角レンチ12.0mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO.3800-12.0

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。
・高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。
【商品仕様】
・サイズ12.0mm
・サンフラッグ 袋入ロング六角レンチ12.0mm
・JANコード:4906842230482
・トラスココード:853-3389
・質量:266g
【材質/仕上】
・特殊鋼

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4906842230482
質量(g)
266.000
トラスココード
853-3389
材質1
特殊鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト