17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ ハツリ- NO.380

サンフラッグ ハツリ-

通常単価(税別)
1,074
税込単価
1,181
通常出荷日:6日目

【特長】・強力貫通タイプで後ろから叩けます。【用途】・ALCの加工、塗装・溶接部のはがし作業に。【商品...

詳細を確認

    ご注意

    • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    NO.380
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.380の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.380
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,074
    ( 1,181 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力貫通タイプで後ろから叩けます。
    【用途】
    ・ALCの加工、塗装・溶接部のはがし作業に。
    【商品仕様】
    ・全長270mm先端刃幅21mm重量202g
    ・サンフラッグ ハツリ-
    ・JANコード:4906842251043
    ・トラスココード:853-4628
    ・質量:202g
    【材質/仕上】
    ・軸部、特殊鋼

    ご注意

    • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンフラッグ ハツリ-の型番NO.380のページです。 型番NO.380に関する仕様情報を記載しております。
    サンフラッグ ハツリ-のレビュー
    この商品のレビューはありません

    タガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました