ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー #1X75

サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー #1X75 NO.3380-1-75
  • サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー #1X75
通常単価(税別)
814円
税込単価
895円
通常出荷日:9日目

【特長】・手になじむフィット感とオリジナルグリップ形状により確実に回転トルクが伝わります。・軸部は全身...

詳細を確認

型番:

NO.3380-1-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.3380-1-75の仕様・寸法情報

JANコード
4906842302004
トラスココード
853-2410
重量(g)
55.000
材質1
軸部、特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
NO.3380-1-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
814円
( 895円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手になじむフィット感とオリジナルグリップ形状により確実に回転トルクが伝わります。
・軸部は全身総焼き入れで耐久性にも優れています。
【用途】
・電設工事・車両整備関連・工場内作業など。
【商品仕様】
・サイズ#1×75mm
・サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー #1X75
・JANコード:4906842302004
・トラスココード:853-2410
・質量:55g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー #1X75の型番NO.3380-1-75のページです。 型番NO.3380-1-75に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー #1X75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー #1X75
サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー 5.5X75
サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー #2X100
サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー #2X150
サンフラッグ ハイグリップドライバー #1X75
サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー 6.0X100
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格814円814円897円935円730円897円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード4906842302004490684230210349068423020114906842302028492192584906842302110
トラスココード853-2410853-2416853-2411853-2412853-2422853-2417
重量(g)55.00055.00094.000103.00055.00094.000
材質1軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました