17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ 六角レンチセットショート8本組 NO.3208
  • サンフラッグ 六角レンチセットショート8本組

サンフラッグ 六角レンチセットショート8本組【8個入り】

通常単価(税別)
1,502円
税込単価
1,652円
通常出荷日:2日目

【特長】・光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。・高い硬度性により...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842230611
  • 質量(g)
    166.000
  • トラスココード
    853-3385
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

NO.3208
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

NO.3208の仕様・寸法情報

JANコード
4906842230611
質量(g)
166.000
トラスココード
853-3385
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.3208
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,502円
( 1,652円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。
・高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。
【商品仕様】
・セット明細 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 計8本組
・サンフラッグ 六角レンチセットショート8本組
・JANコード:4906842230611
・トラスココード:853-3385
・質量:166g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 六角レンチセットショート8本組の型番NO.3208のページです。 型番NO.3208に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 六角レンチセットショート8本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 六角レンチセットショート8本組
サンフラッグ 六角キーレンチロング1本組8.0mm
サンフラッグ ボールポイントドライバー8本組
サンフラッグ 六角レンチショート8.0mm
サンフラッグ ボールポイントレンチセット6本組2.5~8.0mm
サンフラッグ ボールレンチ
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格1,502円729円3,865円614円2,371円562円
通常出荷日2日目9日目1日目9日目9日目9日目
JANコード490684223061149068422303074906842230604490684223070349068422300174906842230055
質量(g)166.000112530.00064.000224.00010
トラスココード853-3385853-3406853-3408853-3384853-3112853-2821
材質1特殊鋼特殊鋼軸部、特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました