17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ 六角レンチショート1.5mm NO.3200-1.5
  • サンフラッグ 六角レンチショート1.5mm

サンフラッグ 六角レンチショート1.5mm

通常単価(税別)
425円
税込単価
468円
通常出荷日:9日目

【特長】・光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。・高い硬度性により...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842230635
  • 質量(g)
    1.000
  • トラスココード
    853-3376
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

NO.3200-1.5
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.3200-1.5の仕様・寸法情報

JANコード
4906842230635
質量(g)
1.000
トラスココード
853-3376
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.3200-1.5
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425円
( 468円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。
・高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。
【商品仕様】
・先端サイズ1.5mm
・サンフラッグ 六角レンチショート1.5mm
・JANコード:4906842230635
・トラスココード:853-3376
・質量:1g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 六角レンチショート1.5mmの型番NO.3200-1.5のページです。 型番NO.3200-1.5に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 六角レンチショート1.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 六角レンチショート1.5mm
サンフラッグ 六角レンチショート5.0mm
サンフラッグ 六角レンチショート2.5mm
サンフラッグ 六角キーレンチロング1本組1.5mm
サンフラッグ 六角レンチショート10.0mm
サンフラッグ 六角レンチショート8.0mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格425円505円445円500円690円614円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684223063549068422306804906842230659490684223023949068422307104906842230703
質量(g)1.00020.0004.0008114.00064.000
トラスココード853-3376853-3382853-3379853-3398853-3377853-3384
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました