ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |

【特長】
・自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
【商品仕様】
・精度・直角・平行度3μ(A級)
・トラスココード:838-1100
・質量:11kg
【材質/仕上】
・アルミセラミックス

藤田製作所
石製4直角マスター

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
止型スコヤ(標準型・広巾 40mm 台付)
4.6通常価格(税別):2,277円~

シンワ測定
完全スコヤ ステンレス製
4.7通常価格(税別):2,006円~

トラスコ中山
完全スコヤ
4.4通常価格(税別):2,064円

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
4.2通常価格(税別):3,704円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~