ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
山本光学 二眼型遮光めがね(スポーティータイプ) |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
山本光学 ブルーライトカットグラス(クリップタイプ) |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
トーヨーセフティー セフティーIR・ヘルメット取付型 No.1175 防塵・遮光 |

【特長】・二眼型遮光めがね NO.227用スペアレンズです。・遮光度は、3~7までございます。
| NO.227-3-SP | 【特長】 ・NO.227#3用スペアレンズです。 【商品仕様】 ・遮光度:3 ・トラスココード:853-7418 ・質量:26g |
|---|---|
| NO.227-4-SP | 【特長】 ・NO.227#4用スペアレンズです。 【商品仕様】 ・遮光度:4 ・トラスココード:853-7419 ・質量:26g |
| NO.227-5-SP | 【特長】 ・NO.227#5用スペアレンズです。 【商品仕様】 ・遮光度:5 ・トラスココード:853-7420 ・質量:26g |
| NO.227-6-SP | 【特長】 ・NO.227#6用スペアレンズです。 【商品仕様】 ・遮光度:6 ・トラスココード:853-7421 ・質量:26g |
| NO.227-7-SP | 【特長】 ・NO.227#7用スペアレンズです。 【商品仕様】 ・遮光度:7 ・トラスココード:853-7422 ・質量:26g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,684円 ( 2,952円 ) | 7日目 |
2,722円 ( 2,994円 ) | 7日目 |
2,684円 ( 2,952円 ) | 7日目 |
2,684円 ( 2,952円 ) | 7日目 |
2,684円 ( 2,952円 ) | 7日目 |
【特長】・二眼型遮光めがね NO.227用スペアレンズです。・遮光度は、3~7までございます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)
4.5通常価格(税別):346円~

山本光学
一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)
4.6通常価格(税別):2,173円~

ブッシュネル
保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)
4.5通常価格(税別):2,621円~

ミスミ
ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM
4.4通常価格(税別):1,247円~

エスコ
保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ) クリアー/スモーク
0通常価格(税別):525円~

ミドリ安全
ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め)
0通常価格(税別):3,402円

山本光学
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
0通常価格(税別):3,222円

ミドリ安全
オーバーグラス VS-304F
0通常価格(税別):1,807円

K EXCELLENT
保護メガネ E-OTG2C(オーバーグラス)
0通常価格(税別):1,076円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ