ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RELIEF 鉄工用チタンコーティング六角軸ドリル【10個入り】

RELIEF 鉄工用チタンコーティング六角軸ドリル NO.21900
通常単価(税別)
2,437円
税込単価
2,681円
通常出荷日:2日目

【特長】・クロスシンニング加工でクイ込みが抜群で、スムースに穴あけ作業ができます。【用途】・鉄工・軽金...

詳細を確認

型番:

NO.21900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

NO.21900の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO.21900
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,437円
( 2,681円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロスシンニング加工でクイ込みが抜群で、スムースに穴あけ作業ができます。
【用途】
・鉄工・軽金属・木材・樹脂などの穴あけ作業に使用できます。
【商品仕様】
・φ1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm 4mm 4.5mm 4.8mm 5mm 各1本 六角軸
・パッケージ入り
・JANコード:4976463219005
・質量:145g
【材質/仕上】
・HSS/チタンコーティング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 鉄工用チタンコーティング六角軸ドリルの型番NO.21900のページです。 型番NO.21900に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 鉄工用チタンコーティング六角軸ドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 鉄工用チタンコーティング六角軸ドリル
六角軸ホールブラシ(6.35mm六角軸)
RELIEF 六角軸ステン用ドリル10本
六角軸ナイロンブラシ細目(6.35mm六角軸)
RELIEF マイクロドリル刃セット2.35MM軸 10本組
RELIEF 軸付フェルトバフ3MM軸
メーカーイチネンアクセスSK-11イチネンアクセスSK-11イチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格2,437円1,969円 -4,057円908円 -2,472円945円
通常出荷日2日目3日目2日目3日目〜2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました