17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ 精密ドライバーセット6本組 NO.176
  • サンフラッグ 精密ドライバーセット6本組

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンフラッグ 精密ドライバーセット6本組

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO.176

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・本体柄部は帯電防止性に優れ、空気中のほこり等が付着しにくい樹脂を使用しています。
【用途】
・メガネ・カメラ・プラモデル・時計・電卓等の極小ネジに。精密機器の修理や組み立てなどに最適です。
【商品仕様】
・セット明細#00・#0・#1・-1.2・-1.8・-2.5 計6本
・サンフラッグ 精密ドライバーセット6本組
・JANコード:4906842200379
・トラスココード:853-2713
・質量:70g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4906842200379
トラスココード
853-2713
重量(g)
70.000
材質1
軸部、特殊鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト