17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ 型取ゲージ 幅150mm NO.150
  • フジ 型取ゲージ 幅150mm

フジ 型取ゲージ 幅150mm

通常単価(税別)
5,464円
税込単価
6,010円
通常出荷日:4日目

【特長】・複雑な形どりや形移しが正確に出来ます。【用途】・測定に【商品仕様】・幅寸法(mm):150×...

詳細を確認
  • JANコード
    4560119672520
  • トラスココード
    838-0837
  • 質量 (g)
    240
  • 材質
    SPCC、SUS430

型番:

NO.150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.150の仕様・寸法情報

JANコード
4560119672520
トラスココード
838-0837
質量(g)
240
材質
SPCC、SUS430

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,464円
( 6,010円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複雑な形どりや形移しが正確に出来ます。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・幅寸法(mm):150×85
・線径:φ0.9
・フジ 型取ゲージ 幅150mm
・JANコード:4560119672520
・トラスココード:838-0837
・質量:240g
【材質/仕上】
・SPCC SUS430

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フジ 型取ゲージ 幅150mmの型番NO.150のページです。 型番NO.150に関する仕様情報を記載しております。
フジ 型取ゲージ 幅150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ 型取ゲージ 幅150mm
形どりゲージ 幅300mm
型取りゲージ
250mm型取りゲージEA725SC-103
超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)
超硬工具セット CTS-8
メーカーフジツールフジツールシンワ測定エスコトラスコ中山新潟精機(SK)
通常価格5,464円14,709円1,532円 -4,958円6,536円18,932円
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜1日目4日目1日目
JANコード45601196725204560119672537----
トラスココード838-0837838-0842----
質量(g)2401000----
材質SPCC、SUS430SPCC、SUS430----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ工具セットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました