ツール用品技術窓口

確定しました

サンフラッグ 段付ブロンズバラビット

サンフラッグ 段付ブロンズバラビット NO.13BSP-1X100
  • サンフラッグ 段付ブロンズバラビット
通常単価(税別)
516円
税込単価
568円
通常出荷日:9日目

【特長】・精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に...

詳細を確認

型番:

NO.13BSP-1X100
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.13BSP-1X100の仕様・寸法情報

JANコード
4906842124040
トラスココード
853-5791
硬さ
H
材質1
特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
NO.13BSP-1X100
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516円
( 568円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
【用途】
・充電インパクト用ドライバー・電動ドライバーなどにご使用下さい。
【商品仕様】
・サイズ#1×100磁力付き軸対辺6.35
・サンフラッグ 段付ブロンズバラビット
・JANコード:4906842124040
・トラスココード:853-5791
・質量:20g
【材質/仕上】
・H級
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 段付ブロンズバラビットの型番NO.13BSP-1X100のページです。 型番NO.13BSP-1X100に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 段付ブロンズバラビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 段付ブロンズバラビット
サンフラッグ 段付ブロンズバラビット
サンフラッグ 段付ブロンズバラビット
サンフラッグ 段付ブロンズバラビット
サンフラッグ 両頭ブロンズバラビット
サンフラッグ 両頭ブロンズバラビット
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格516円490円481円516円496円456円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684212404049068421240954906842124057490684212406449068421240334906842124309
トラスココード853-5791853-5793853-5794853-5792853-5787853-5795
硬さHHHHHH
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました