ツール用品技術窓口

確定しました

サンフラッグ 3mm細軸ドライバー3.0X100mm

サンフラッグ 3mm細軸ドライバー3.0X100mm NO.10-3-100
通常単価(税別)
485円
税込単価
534円
通常出荷日:9日目

【特長】・軸部がクロームメッキで綺麗な仕上げになっており、軸部全身総焼き入れで耐久性も抜群です。【用途...

詳細を確認

型番:

NO.10-3-100
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.10-3-100の仕様・寸法情報

JANコード
4906842310795
トラスココード
853-2519
重量(g)
15.000
材質1
軸部、特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
NO.10-3-100
最小発注数量
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485円
( 534円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸部がクロームメッキで綺麗な仕上げになっており、軸部全身総焼き入れで耐久性も抜群です。
【用途】
・極小ネジ・精密機器・基盤修正・微小パーツの採取、組み立てに最適です。
【商品仕様】
・サイズ3.0×100mm
・サンフラッグ 3mm細軸ドライバー3.0X100mm
・JANコード:4906842310795
・トラスココード:853-2519
・質量:15g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 3mm細軸ドライバー3.0X100mmの型番NO.10-3-100のページです。 型番NO.10-3-100に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 3mm細軸ドライバー3.0X100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 3mm細軸ドライバー3.0X100mm
サンフラッグ 3mm細軸ドライバー 3.0X125
サンフラッグ PC柄細軸ドライバー3.0X75mm
サンフラッグ PC柄細軸ドライバー3.0X50mm
サンフラッグ PC柄細軸ドライバー#0X100mm
サンフラッグ PC柄細軸ドライバー4.0X100mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格485円493円481円473円537円537円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684231079549068423108014906842310788490684231077149068423108324906842310863
トラスココード853-2519853-2520853-2522853-2521853-2530853-2525
重量(g)15.00012.000101024.00025.000
材質1軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました