17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス プラスケットNo.1000蓋 青 NO.1000F-B
  • リス プラスケットNo.1000蓋 青

リス プラスケットNo.1000蓋 青

通常単価(税別)
4,595円
税込単価
5,055円
通常出荷日:7日目

【用途】・農業、水産業、食品加工業など水を使う場面に最適です。養鶏場にも最適です。【商品仕様】・色:ブ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン
  • 色
    ブルー
  • その他
    オプション
  • 嵌合商品
    NO.1000
  • JANコード
    4938233130194
  • トラスココード
    868-7051
  • 質量(g)
    1700
  • 商品タイプ詳細
    蓋

型番:

NO.1000F-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.1000F-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
ポリプロピレン
色
ブルー
その他
オプション
嵌合商品
NO.1000
JANコード
4938233130194
トラスココード
868-7051
質量(g)
1700
商品タイプ詳細
蓋
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.1000F-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,595円
( 5,055円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・農業、水産業、食品加工業など水を使う場面に最適です。養鶏場にも最適です。
【商品仕様】
・色:ブルー
・出荷単位(個):5
・JANコード:4938233130194
・トラスココード:868-7051
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス プラスケットNo.1000蓋 青の型番NO.1000F-Bのページです。 型番NO.1000F-Bに関する仕様情報を記載しております。
リス プラスケットNo.1000蓋 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス プラスケットNo.1000蓋 青
リス プラスケット
リス プラスケット 本体 青
リス プラスケットNo.750持手付 75L 青
リス プラスケット ポリプロピレン
リス プラスケットNo.400持手付 37L 黄
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格4,595円10,261円 -4,015円 -6,978円4,285円 -5,280円
通常出荷日7日目7日目7日目1日目4日目〜7日目
商品タイプその他--メッシュコンテナ-メッシュコンテナ
材質(本体)ポリプロピレン--ポリプロピレン-ポリプロピレン
色ブルー--ブルー-イエロー
その他オプション-----
嵌合商品NO.1000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました