17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

先細ペンチ NNP-150G

先細ペンチ

通常単価(税別)
2,955円
税込単価
3,251円
通常出荷日:4日目

【特長】・先長で細いので奥深く狭い複雑な場所での作業に最適です。・先端に刻みが無い為、対象物に傷をつけ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150

型番:

NNP-150G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NNP-150Gの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NNP-150G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,955円
( 3,251円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先長で細いので奥深く狭い複雑な場所での作業に最適です。
・先端に刻みが無い為、対象物に傷をつけません。
【用途】
・細長い先端形状。先端刻みなし。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先細ペンチの型番NNP-150Gのページです。 型番NNP-150Gに関する仕様情報を記載しております。
先細ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先細ペンチ
先細リードペンチ
Trinity先細リードペンチ(溝無)
リードペンチ
ペンチ 先曲がり型万能ペンチ
平口リードペンチ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研ツノダスリーピークス技研イチネンアクセスKEIBA
通常価格2,955円2,397円3,037円2,798円2,205円2,917円
通常出荷日4日目1日目7日目4日目6日目在庫品1日目
呼び寸法150150125150150125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました