17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

先曲マイクロラジオペンチ(バネ付) NNP-150BG

先曲マイクロラジオペンチ(バネ付)

通常単価(税別)
3,043円
税込単価
3,347円
通常出荷日:4日目

【特長】・先長で細いので奥深く狭い複雑な場所での作業に最適です。・先端に刻みが無い為、対象物に傷をつけ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • JANコード
    4960225170024
  • トラスココード
    853-5020
  • 重量 (g)
    120
  • 本体材質
    クロムバナジウム鋼

型番:

NNP-150BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NNP-150BGの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
JANコード
4960225170024
トラスココード
853-5020
重量(g)
120
本体材質
クロムバナジウム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NNP-150BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,043円
( 3,347円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先長で細いので奥深く狭い複雑な場所での作業に最適です。
・先端に刻みが無い為、対象物に傷をつけません。
【用途】
・先端角度60°。先端刻みなし。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先曲マイクロラジオペンチ(バネ付)の型番NNP-150BGのページです。 型番NNP-150BGに関する仕様情報を記載しております。
先曲マイクロラジオペンチ(バネ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先曲マイクロラジオペンチ(バネ付)
先曲リードペンチ
先細リードペンチ
ロングステンレスリードペンチ
ミニリードペンチ(バネ付)
ステンレス製リードペンチ プラスチック製バネ付
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格3,043円2,410円2,397円3,421円2,765円2,180円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目2日目〜
呼び寸法150150150175115150
JANコード4960225170024-----
トラスココード853-5020381-9477381-9469381-9426--
重量(g)120555580--
本体材質クロムバナジウム鋼ステンレスステンレスステンレス--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました