17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベントニードルノーズプライヤー(バネ付)  NNP-130B

ベントニードルノーズプライヤー(バネ付)

通常単価(税別)
2,894円
税込単価
3,183円
通常出荷日:4日目

【特長】・先長で細く、先端が45°に曲がっているので奥深く狭い複雑な場所での作業に最適です。・先端に刻...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    130
  • JANコード
    4960225280044
  • トラスココード
    853-4893
  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール
  • 重量 (g)
    55
  • 本体材質
    クロムバナジウム鋼

型番:

NNP-130B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NNP-130Bの仕様・寸法情報

呼び寸法
130
JANコード
4960225280044
トラスココード
853-4893
材質2
グリップ:塩化ビニール
重量(g)
55
本体材質
クロムバナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NNP-130B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,894円
( 3,183円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先長で細く、先端が45°に曲がっているので奥深く狭い複雑な場所での作業に最適です。
・先端に刻みが無い為、対象物に傷をつけません。
・お求めやすい価格のビニールグリップ。
・連続作業が楽なコイルばね付。
【用途】
・拾う/つまむ/並べる作業に最適
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・グリップ:塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベントニードルノーズプライヤー(バネ付) の型番NNP-130Bのページです。 型番NNP-130Bに関する仕様情報を記載しております。
ベントニードルノーズプライヤー(バネ付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベントニードルノーズプライヤー(バネ付)
ラウンドノーズプライヤー
ステンレス製ラウンドノーズプライヤー
ニードルノーズプライヤー(バネ付)
ラウンドノーズプライヤー(バネ付)
ショートニードルノーズプライヤー
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格2,894円2,350円2,644円2,765円2,783円2,740円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
呼び寸法130120150130115115
JANコード496022528004449602252801814960225290111---
トラスココード853-4893826-6584----
材質2グリップ:塩化ビニール-グリップ:エラストマー樹脂グリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニール
重量(g)5560----
よく一緒に購入される商品

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート