ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ) |
|
ミスミ ブロックゲージ セット 2級 |

【特長】
・先長で細いので奥深く狭い複雑な場所での作業に最適です。
・先端に刻みが無い為、対象物に傷をつけません。
・お求めやすい価格のビニールグリップ。
・連続作業が楽なコイルばね付。
【用途】
・つまむ/ひっぱる/さしこむ作業に最適
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・グリップ:塩化ビニール

クニペックス
メカニックプライヤー 全長190mm・200mm

スリーピークス技研
トップカッター

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
先細ロングプライヤー FT-620 148MM
0通常価格(税別):2,941円

室本鉄工
(メリー印)フォーミングプライヤー
5通常価格(税別):3,454円~

ホーザン
チェーンプライヤー(先端側面2Wayタイプ)
5通常価格(税別):2,543円

スーパーツール
スナップリングプライヤ軸用(爪固定型)
5通常価格(税別):1,997円~

TONE
スナップリングプライヤ(軸用)
4.7通常価格(税別):2,180円~

エンジニア
ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58
4.6通常価格(税別):2,594円

トップ工業
スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪)
5通常価格(税別):2,709円~

クニペックス
軸用精密スナップリングプライヤー 4911-A
5通常価格(税別):3,939円~

エンジニア
Eリングプライヤー PZ-01・02
4.4通常価格(税別):2,360円~