ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長谷川工業 アルステージ AD/AS型 |
|
アルインコ 伸縮天板・伸縮脚付足場台 |
|
長谷川工業 アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型 |
|
伊藤製作所 123 自在ステップ 新型全回転式 |
|
トラスコ中山 高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |



【特長】
・全面にサンドブラスト加工を施し全方向的に滑り難くした両面使用可能な足場板です
・コーナー部分に水抜き穴が付いています
【用途】
・塗装・造船など足元が濡れ易い現場での作業に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テラモト
タッチマットⅡ
0通常価格(税別):1,654円~

エスコ
75-105mm 鋼製ミニ束(L/F型)
0通常価格(税別):1,040円~

エスコ
34×380mm/140×140mm ジャッキベース
5通常価格(税別):2,570円

エスコ
503×503×8mmスライダーパネル
0通常価格(税別):4,009円

アラオ
単管キャップ オレンジキャップ
0通常価格(税別):96円

大和鋼管工業
スーパーライトパイプ(ピンなし)
0通常価格(税別):2,075円~

アラオ
単管用ソフトカバー
0通常価格(税別):76円

トラスコ中山
単クランプ 48.6Φ
0通常価格(税別):540円~

ユニット
JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)
4.7通常価格(税別):918円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ