17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンドシーラー シール寸法5X300mm NL-803PS-5
  • スタンドシーラー シール寸法5X300mm

スタンドシーラー シール寸法5X300mm

通常単価(税別)
204,898円
税込単価
225,388円
通常出荷日:5日目

【特長】・ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。・冷却タイマーでシール面が...

詳細を確認
  • シール幅 (mm)
    5
  • シール長さ (mm)
    800
  • 消費電力 (W)
    1390
  • JANコード
    4905058411180
  • トラスココード
    134-9065
  • 質量(g)
    29500.0
  • 材質1
    本体:アルミダイキャスト
  • シール寸法(mm)幅×長さ
    5×800
  • 本体寸法(mm)奥行
    440
  • 本体寸法(mm)高さ
    1020
  • 本体寸法(mm)幅
    870

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NL-803PS-5
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NL-803PS-5の仕様・寸法情報

シール幅(mm)
5
シール長さ(mm)
800
消費電力(W)
1390
JANコード
4905058411180
トラスココード
134-9065
質量(g)
29500.0
材質1
本体:アルミダイキャスト
シール寸法(mm)幅×長さ
5×800
本体寸法(mm)奥行
440
本体寸法(mm)高さ
1020
本体寸法(mm)幅
870
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NL-803PS-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204,898円
( 225,388円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。
・冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
・100Vの家庭用電源で使用可能です。
【用途】
・ビニール、ポリ袋などのシール作業

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンドシーラー シール寸法5X300mmの型番NL-803PS-5のページです。 型番NL-803PS-5に関する仕様情報を記載しております。
スタンドシーラー シール寸法5X300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドシーラー シール寸法5X300mm
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
上下熱板式スタンドシーラー
卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)
ローラー式ビニレット(溶着専用)
スタンプシーラー(ヒートタイプ)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格204,898円138,284円149,382円63,066円2,930円8,315円
通常出荷日5日目8日目8日目4日目1日目1日目
シール幅(mm)55102.5/533
シール長さ(mm)800450290245-205
消費電力(W)13901470AC100~3007505060
JANコード490505841118049050584112344905058411258490505841131949050584005284905058401440
トラスココード134-9065781-1861828-3905859-0887805-2465778-2659
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト