ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

OP 吊り下げ名札 脱着式 特大サイズ 黒 (10枚入)【10個入り】

OP 吊り下げ名札 脱着式 特大サイズ 黒 (10枚入) NL-6-BK
通常単価(税別)
4,642円
税込単価
5,106円
通常出荷日:6日目

【特長】・脱着式の為、タッグ名札としても使用可能です。・安全装置、長さ調整付です。・名札ケースは、水や...

詳細を確認

型番:

NL-6-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

NL-6-BKの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NL-6-BK
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,642円
( 5,106円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱着式の為、タッグ名札としても使用可能です。
・安全装置、長さ調整付です。
・名札ケースは、水やホコリが入りにくいチャック式です。
【商品仕様】
・色:黒
・ストラップ色:ブラック
・ストラップ色:ブラック
・1袋:10枚
・ソフトタイプ
・中紙寸法:W97XH69mm
・紐長さ:L約90cm/幅約10mm
・安全装置、長さ調整付
・JANコード:4970115559747
・トラスココード:857-5995
・質量:200g
【材質/仕上】
・ケース:再生オレフィン
・紐:再生PET

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OP 吊り下げ名札 脱着式 特大サイズ 黒 (10枚入)の型番NL-6-BKのページです。 型番NL-6-BKに関する仕様情報を記載しております。
OP 吊り下げ名札 脱着式 特大サイズ 黒 (10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OP 吊り下げ名札 脱着式 特大サイズ 黒 (10枚入)
OP 吊り下げ名札 脱着式 特大サイズ 青 (10枚入)
OP 吊り下げ名札 脱着式 特大サイズ 赤 (10枚入)
OP 吊り下げ名札 脱着式 特大サイズ 緑 (10枚入)
OP 吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル 名刺 1枚 黒
吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大 1枚 黒
メーカーオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業
通常価格4,642円4,642円4,642円4,642円1,019円740円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました