17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 引き出し NKT-H01

ナイキ 引き出し

通常単価(税別)
25,617円
税込単価
28,179円
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W300×D380×H80・ナイキ 引き出し・トラスココード:868-5793・...

詳細を確認

    型番:

    NKT-H01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NKT-H01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NKT-H01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,617円
    ( 28,179円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外寸法:W300×D380×H80
    ・ナイキ 引き出し
    ・トラスココード:868-5793
    ・質量:3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 引き出しの型番NKT-H01のページです。 型番NKT-H01に関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 引き出しのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 引き出し
    ナイキ オフィスワークワゴン
    ナイキ ラックワゴン 225-31
    ナイキ ラックワゴン 225-34
    ナイキ ラックワゴン 225-32
    ナイキ ラックワゴン 225-30
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格25,617円127,098円51,932円72,013円74,667円47,581円
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました