ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ナイキ ナーステーブル W1500×D1500×H900

ナイキ ナーステーブル W1500×D1500×H900 NKT150R-WH
通常単価(税別)
183,494
税込単価
201,843
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W1500×D1500×H900・アジャスター付・ノックダウン式・質量:47kg...

詳細を確認

型番:

NKT150R-WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NKT150R-WHの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
145-7359
質量(g)
47000.0
材質1
天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
材質2
脚部:76.3φスチール丸パイプクロームメッキ仕上
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ ナーステーブル W1500×D1500×H900  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NKT150R-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,494
( 201,843 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1500×D1500×H900
・アジャスター付
・ノックダウン式
・質量:47kg
【材質/仕上】
・天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
・脚部:76.3φスチール丸パイプクロームメッキ仕上

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ ナーステーブル W1500×D1500×H900の型番NKT150R-WHのページです。 型番NKT150R-WHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ ナーステーブル W1500×D1500×H900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ ナーステーブル W1500×D1500×H900
ナイキ ナーステーブル W1800×D900×H900
ナイキ ナーステーブル W2400×D1200×H900
ソファーユニット Salona
ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm
ナイキ オペレーションデスク 天板ホワイト W1400×D912×H700
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格183,494112,706174,15258,493148,60984,784
通常出荷日14日目14日目14日目19日目96日目19日目
種類その他
トラスココード145-7359145-7273145-6957166-4233145-7691868-5738
質量(g)47000.045000.063000.013300.061000.039000.0
材質1天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き張地:布張り天板:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り(短辺ストレートエッジ)、脚部:50角スチール塗装仕上-
材質2脚部:76.3φスチール丸パイプクロームメッキ仕上脚部:76.3φスチール丸パイプクロームメッキ仕上脚部:76.3φスチール丸パイプクロームメッキ仕上脚部:スチール丸パイプ塗装仕上--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました