ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

日動 高圧洗浄機用溜め水給水フィルターセット

日動 高圧洗浄機用溜め水給水フィルターセット NJC-WBF
通常単価(税別)
15,071
税込単価
16,578
通常出荷日:6日目

【特長】・溜め水を直接吸い込むときに大きなゴミを除去しながら吸い込むことができます。【用途】・NJC9...

詳細を確認
  • NJC90-10M専用です。水道水の溜め水のみ使用してください

型番:

NJC-WBF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NJC-WBFの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NJC-WBF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,071
( 16,578 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溜め水を直接吸い込むときに大きなゴミを除去しながら吸い込むことができます。
【用途】
・NJC90-10Mの機能拡張に
【商品仕様】
・ホース内径(mm):φ12
・ホース内径(mm):φ12
・ホース長(m):2
・JANコード:4937305043134
・トラスココード:814-7476
・質量:680g
【材質/仕上】
・ホース:ABS樹脂
・フィルター:ステンレス

ご注意

  • NJC90-10M専用です。水道水の溜め水のみ使用してください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日動 高圧洗浄機用溜め水給水フィルターセットの型番NJC-WBFのページです。 型番NJC-WBFに関する仕様情報を記載しております。
日動 高圧洗浄機用溜め水給水フィルターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日動 高圧洗浄機用溜め水給水フィルターセット
スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水1/2×余水3/8用
スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水3/4X余水1/2用
スーパー工業 給水アダプター 吸水1/2×余水3/8
厨房用洗浄ノズルセット
スーパー工業 給水アダプター 吸水3/4×余水3/8
メーカー日動工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業カクダイスーパー工業
通常価格15,07124,26327,98313,8349,35617,201
通常出荷日6日目4日目4日目4日目11日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました