ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイコー ジョイントニップル 40A NI-40A

スイコー ジョイントニップル 40A

通常単価(税別)
4,061円
税込単価
4,467円
通常出荷日:4日目

【特長】・スイコー製ローリータンク用部品です。【商品仕様】・PVC製・トラスココード:125-9969...

詳細を確認
  • JANコード
    4538940001581
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール(PVC)製

型番:

NI-40A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NI-40Aの仕様・寸法情報

JANコード
4538940001581
材質1
ポリ塩化ビニール(PVC)製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NI-40A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,061円
( 4,467円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイコー製ローリータンク用部品です。
【商品仕様】
・PVC製
・トラスココード:125-9969
・質量:100g
【材質/仕上】

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイコー ジョイントニップル 40Aの型番NI-40Aのページです。 型番NI-40Aに関する仕様情報を記載しております。
スイコー ジョイントニップル 40Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイコー ジョイントニップル 40A
ローリータンク用ジョイント 40A
スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン
A型密閉円筒型タンク
ローリータンク用ジョイント 25A
ニップル 25A(ジョイント用)
メーカースイコースイコースイコーダイライトスイコースイコー
通常価格4,061円4,898円652円51,470円 -1,060円1,352円
通常出荷日4日目2日目4日目5日目〜1日目1日目
JANコード45389400015814538940001574--45389400009664538940000959
材質1ポリ塩化ビニール(PVC)製ポリ塩化ビニール(PVC)製--本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました