17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

旭化成 インナーグローブ(薄手指無しタイプ)

通常単価(税別)
568円
税込単価
625円
通常出荷日:2日目

【特長】・吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、...

詳細を確認

    型番:

    NHG-15WR
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NHG-15WRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NHG-15WR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    568円
    ( 625円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
    ・指先の感覚が重要な作業現場や工程でご使用下さい。
    ・指部分がないため、比較的きついアウター手袋を装着していただく際にも、指部分が指の付け根方向に巻き上がってしまうことを防止します。
    ・高い吸放湿性と低い摩擦抵抗性で快適な着用感が得られます。
    【用途】
    ・半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場。
    【商品仕様】
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:フリー
    ・全長(cm):12.0
    ・手のひら周り(cm):16.0
    ・厚さ(mm):1.7
    ・13ゲージ編
    ・目付(m2当たり):135g
    ・洗浄:一般洗浄
    ・手首カラー:生成り
    ・指タイプ:指無タイプ
    ・JANコード:4582253515754
    ・トラスココード:797-3462
    ・質量:7.6g
    【材質/仕上】
    ・キュプラ
    ・ポリエステル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    旭化成 インナーグローブ(薄手指無しタイプ)の型番NHG-15WRのページです。 型番NHG-15WRに関する仕様情報を記載しております。
    旭化成 インナーグローブ(薄手指無しタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    旭化成 インナーグローブ(薄手指無しタイプ)
    旭化成 インナーグローブ(薄手指有りタイプ)【旭化成】
    旭化成 インナーグローブ(薄手指切りタイプ)
    旭化成 インナーグローブ(薄手指有りロングタイプ)
    旭化成 インナーグローブ(薄手指有りタイプ)【旭化成商事】
    インナーグローブ(薄手一部指切りタイプ)【旭化成商事】
    メーカー旭化成商事旭化成旭化成商事旭化成商事旭化成商事旭化成商事
    通常価格568円558円568円582円558円559円
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました