ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

三京 NewSDハイビット φ65

三京 NewSDハイビット φ65 NHB-065
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,294
税込単価
27,823

【特長】・配管用下穴を水を使わず乾式で開けられます。・エア抜き穴を採用し作業性...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    センタードリル
  • 外径 (mm)
    65
  • JANコード
    4936091012713
  • トラスココード
    828-5785
  • 全長 (mm)
    152
  • 質量(g)
    1050.000
  • 材質1
    台金:工具鋼

ご注意

  • 必ず回転専用でご使用ください

型番:

NHB-065
解除
    数量:

    NHB-065の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    センタードリル
    外径(mm)
    65
    JANコード
    4936091012713
    トラスココード
    828-5785
    全長(mm)
    152
    質量(g)
    1050.000
    材質1
    台金:工具鋼
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NHB-065
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,294
    ( 27,823 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・配管用下穴を水を使わず乾式で開けられます。
    ・エア抜き穴を採用し作業性を向上します。
    ・ビットボディ外周部に溶射を採用する事で霧子の排出を促進します。
    ・目詰まりを低減し切れ味を向上します。
    【用途】
    ・鉄筋入りコンクリート貫通工事。
    ・ALC板貫通工事。
    ・給排水・ガス・電気・冷暖房工事・等のコンクリート貫通工事。
    【商品仕様】
    ・外径×有効長(mm):65×152
    ・乾式
    ・使用工具:振動ドリル(回転専用)
    ・有効長152mm
    ・JANコード:4936091012713
    ・トラスココード:828-5785
    ・質量:1050g
    【材質/仕上】
    ・台金:工具鋼
    【セット内容/付属品】
    ・付属:SDSシャンク
    ・ストレートシャンク
    ・センターピン
    ・ガイドプレート

    ご注意

    • 必ず回転専用でご使用ください

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    三京 NewSDハイビット φ65の型番NHB-065のページです。 型番NHB-065に関する仕様情報を記載しております。
    三京 NewSDハイビット φ65のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三京 NewSDハイビット φ65
    三京 NewSDハイビット φ80
    三京 NewSDハイビット φ40
    三京 NewSDハイビット ボディのみ
    ケミカル用ライトビット
    SSSビット用アダプター
    メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業シブヤシブヤ
    通常価格25,29431,06722,98319,30913,387 -4,020 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目3日目3日目
    商品タイプセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリル--
    外径(mm)65804040--
    JANコード4936091012713493609101274449360910126524936091012850--
    トラスココード828-5785828-5791828-5779828-5780--
    全長(mm)152152152152--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました