17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス NFコンテナーNF-S33 DB/B NF-S33-DB-B

リス NFコンテナーNF-S33 DB/B

通常単価(税別)
5,848円
税込単価
6,433円
通常出荷日:4日目

【特長】・ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。・同じ...

詳細を確認

    型番:

    NF-S33-DB-B
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NF-S33-DB-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NF-S33-DB-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,848円
    ( 6,433円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。
    ・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
    ・同じ色を揃えるとスタッキング(積み上げ)ができます。
    ・180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ約1/2になります。
    ・NF-M33、M33浅と相互嵌合できます。
    【用途】
    ・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。
    【商品仕様】
    ・色:ダークブルー/ブルー
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:648×417×155
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:585×360×138
    ・適用蓋:NF-M33蓋
    ・出荷単位(個):5
    ・容量([[リットル]]):30
    ・適用カード差し:ST-3
    ・JANコード:4938233303772
    ・トラスココード:868-7050
    ・質量:1780g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リス NFコンテナーNF-S33 DB/Bの型番NF-S33-DB-Bのページです。 型番NF-S33-DB-Bに関する仕様情報を記載しております。
    リス NFコンテナーNF-S33 DB/Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リス NFコンテナーNF-S33 DB/B
    リス NFコンテナNF-S25 DB/B
    リス NFコンテナーNF-M17 DB/B
    リス NFコンテナーNF-M34 DB/B
    リス NFコンテナーNF-M25 DB/B
    リス NFコンテナーNF-M215B DB/B
    メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
    通常価格5,848円5,781円5,241円5,781円5,587円5,491円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました