ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |

【特長】
・ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。
・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
・同じ色を揃えるとスタッキング(積み上げ)ができます。
・180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ約1/2になります。
【用途】
・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。
【商品仕様】
・色:ダークブルー/ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:539×373×175
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:470×310×155
・容量(リットル):23
・出荷単位(個):5
・適用カード差し:ST-2
・JANコード:4938233516257
・トラスココード:868-7049
・質量:1650g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

三菱ケミカル
ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DICプラスチック
B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)
4.5通常価格(税別):1,214円~

三甲
ハンガーラックコンテナ
5通常価格(税別):821円~

積水テクノ成型
スケルトンカラーコンテナ(ポリプロピレン製)
4通常価格(税別):1,066円~

三甲
サンバケット (取手付)
0通常価格(税別):3,680円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~