17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス NFコンテナーNF-M34 DB/B NF-M34-DB-B

リス NFコンテナーNF-M34 DB/B

通常単価(税別)
5,781
税込単価
6,359
通常出荷日:4日目

【特長】・ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。・同じ...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    NF-M34-DB-B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NF-M34-DB-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NF-M34-DB-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,781
    ( 6,359 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。
    ・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
    ・同じ色を揃えるとスタッキング(積み上げ)ができます。
    ・180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ約1/2になります。
    ・NF-M17と相互嵌合できます。
    【用途】
    ・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。
    【商品仕様】
    ・色:ダークブルー/ブルー
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:611×431×168
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:550×370×145
    ・底面メッシュ
    ・適用蓋:NF-M17・34蓋
    ・出荷単位(個):5
    ・容量([[リットル]]):31
    ・適用カード差し:ST-2
    ・JANコード:4938233433011
    ・トラスココード:868-7047
    ・質量:1670g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    【セット内容/付属品】
    ・JR2.1114 8123GY

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リス NFコンテナーNF-M34 DB/Bの型番NF-M34-DB-Bのページです。 型番NF-M34-DB-Bに関する仕様情報を記載しております。
    リス NFコンテナーNF-M34 DB/Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました