17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス NFコンテナーNF-M21 DB/B NF-M21-DB-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リス NFコンテナーNF-M21 DB/B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NF-M21-DB-B

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。
・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
・同じ色を揃えるとスタッキング(積み上げ)できます。
・180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ1/2になります。
・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管に適しています。
・カゴ車850X650に適しています。
【用途】
・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。
【商品仕様】
・色:ダークブルー/ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:578×388×132
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:519×333×110
・底面メッシュ、側面メッシュ
・出荷単位(個):5
・容量([[リットル]]):21
・適用カード差し:T-30用スプリング
・JANコード:4938233510385
・トラスココード:868-7039
・質量:1400g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト