ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |

【特長】
・ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。
・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
・同じ色を揃えるとスタッキング(積み上げ)できます。
・180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ1/2になります。
・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管に適しています。
【用途】
・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。
【商品仕様】
・色:ダークブルー/ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:611×431×92
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:550×370×69
・底面メッシュ
・適用蓋:NF-M17・34蓋
・出荷単位(個):5
・容量([[リットル]]):15
・適用カード差し:ST-3
・JANコード:4938233433004
・トラスココード:868-7036
・質量:1280g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

三菱ケミカル
ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DICプラスチック
B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)
4.5通常価格(税別):1,214円~

トラスコ中山
スタッキングパーツコンテナ
0通常価格(税別):347円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):387円~

岐阜プラスチック工業
折りたたみコンテナー CB型 (蓋なしタイプ)
0通常価格(税別):5,578円~