ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |

【特長】
・ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。
・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
・同じ色を揃えるとスタッキング(積み上げ)できます。
・180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ1/2になります。
・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管に適しています。
【用途】
・NF-M17、NF-M34用蓋
【商品仕様】
・色:ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:619×439×28
・出荷単位(個):20
・JANコード:4938233464688
・トラスココード:868-7035
・質量:750g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

三菱ケミカル
ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DICプラスチック
B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)
4.5通常価格(税別):1,214円~

三甲
ハンガーラックコンテナ
5通常価格(税別):821円~

トラスコ中山
T型コンテナ ネスティングタイプ
5通常価格(税別):715円~

三甲
サンバケット (取手付)
0通常価格(税別):3,680円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~