ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 連結天板(90°2方向)天板木目

ナイキ 連結天板(90°2方向)天板木目 NED907CTM-AWL
通常単価(税別)
55,459
税込単価
61,005
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法H700・ナイキ 連結天板(90°2方向)・トラスココード:868-5788・質量...

詳細を確認

型番:

NED907CTM-AWL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED907CTM-AWLの仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
868-5788
質量(g)
17000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 連結天板(90°2方向)天板木目  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED907CTM-AWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,459
( 61,005 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法H700
・ナイキ 連結天板(90°2方向)
・トラスココード:868-5788
・質量:17kg
【セット内容/付属品】
・天板連結金具(左右セット)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 連結天板(90°2方向)天板木目の型番NED907CTM-AWLのページです。 型番NED907CTM-AWLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 連結天板(90°2方向)天板木目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 連結天板(90°2方向)天板木目
ナイキ 連結天板(90°2方向)天板ホワイト
ナイキ 平デスク(キャスター仕様)D700 天板木目
ナイキ エンドデスク 幅:1600mm 天板木目
ナイキ エンドデスク 幅:1400mm 天板木目
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(キャスター仕様)D700 天板木目
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格55,45955,45970,82466,73058,94676,392
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類その他その他その他その他
トラスココード868-5788868-5787868-5743868-5768868-5751868-5762
質量(g)17000.017000.037000.024000.021000.040000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました