ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ コーナーデスク

ナイキ コーナーデスク NED227CT-AWL
通常単価(税別)
126,835
税込単価
139,519
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法H700・ナイキ コーナーデスク・トラスココード:868-5786・質量:33kg

型番:

NED227CT-AWL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED227CT-AWLの仕様・寸法情報

種類
コーナー
トラスココード
868-5786
質量(g)
33000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ コーナーデスク  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED227CT-AWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,835
( 139,519 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法H700
・ナイキ コーナーデスク
・トラスココード:868-5786
・質量:33kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ コーナーデスクの型番NED227CT-AWLのページです。 型番NED227CT-AWLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ コーナーデスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ コーナーデスク
ナイキ コーナーデスク(120°)
ナイキ 90°コーナーテーブル
ナイキ サイドデスク
ナイキ 平デスク NED127A-AWH
ナイキ 平デスク NED127FCDN-AWL
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格126,835126,83595,330 -70,58868,85046,865
通常出荷日19日目19日目19日目〜19日目96日目19日目
種類コーナーコーナーコーナー片袖
トラスココード868-5786868-5785-868-5651133-4630868-5725
質量(g)33000.033000.038000.022000.047000.026500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト