ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ コーナーデスク(120°)

ナイキ コーナーデスク(120°) NED227CT-AWH
通常単価(税別)
126,835
税込単価
139,519
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法H700・ナイキ コーナーデスク(120°)・JANコード:49478090007...

詳細を確認

型番:

NED227CT-AWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED227CT-AWHの仕様・寸法情報

種類
コーナー
トラスココード
868-5785
質量(g)
33000.0
JANコード
4947809000748

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ コーナーデスク(120°)  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED227CT-AWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,835
( 139,519 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法H700
・ナイキ コーナーデスク(120°)
・JANコード:4947809000748
・トラスココード:868-5785
・質量:33kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ コーナーデスク(120°)の型番NED227CT-AWHのページです。 型番NED227CT-AWHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ コーナーデスク(120°)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ コーナーデスク(120°)
ナイキ 平デスク NED127A-AWH
ナイキ 片袖デスク2段 NED117A-AWH
ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH
ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1600×D1400×H700
ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1400×D1400×H700
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格126,83568,85067,95066,001121,725116,157
通常出荷日19日目96日目96日目96日目19日目19日目
種類コーナー片袖片袖片袖片袖片袖
トラスココード868-5785133-4630133-4632145-7321145-7632145-7346
質量(g)33000.047000.045000.043000.063500.060500.0
JANコード494780900074849478090001684947809000175494780900018249478090004894947809000496

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました