ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(キャスター仕様)D700 幅1800mm 天板木目

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(キャスター仕様)D700 幅1800mm 天板木目 NED187FC-AWL
通常単価(税別)
82,510
税込単価
90,761
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法:W1800×D700×H700・ナイキ 平デスク・質量:43kg

型番:

NED187FC-AWL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED187FC-AWLの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
145-6985
質量(g)
43000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(キャスター仕様)D700 幅1800mm 天板木目  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED187FC-AWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,510
( 90,761 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1800×D700×H700
・ナイキ 平デスク
・質量:43kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 平デスク NEDシリーズ 画像

    ナイキ

    平デスク NEDシリーズ

    【特長】組立式です。

  • 両袖デスク 画像

    ナイキ

    両袖デスク

    【特長】組立式です。

  • ワゴン(2段/3段) 画像

    ナイキ

    ワゴン(2段/3段)

    【特長】1個のキーで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構です。下段引き出しは、ダブルサスペンションレールの採用により、引き出しの開閉もスムーズで、奥のファイルも楽に取り出せます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(キャスター仕様)D700 幅1800mm 天板木目の型番NED187FC-AWLのページです。 型番NED187FC-AWLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(キャスター仕様)D700 幅1800mm 天板木目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(キャスター仕様)D700 幅1800mm 天板木目
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(キャスター仕様)D800 幅1800mm 天板木目
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(キャスター仕様・引出し無し)D700 幅1800mm 天板木目
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(キャスター仕様)D700 天板木目
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(キャスター仕様・引出し無し)D800 幅1800mm 天板木目
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(キャスター仕様)D700 幅1800mm 天板ホワイト
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格82,51089,02069,25576,39275,92282,510
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類
トラスココード145-6985145-7615868-5778868-5762868-5782145-7319
質量(g)43000.048000.034500.040000.039500.043000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました