ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ L型デスク(平デスクタイプ)幅:1600mm 天板木目

ナイキ L型デスク(平デスクタイプ)幅:1600mm 天板木目 NED167FLL-AWL
通常単価(税別)
102,745
税込単価
113,020
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法:W1600×D1400×H700・ナイキ L型デスク(平デスクタイプ)・質量:4...

詳細を確認

型番:

NED167FLL-AWL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED167FLL-AWLの仕様・寸法情報

種類
コーナー
トラスココード
145-7289
質量(g)
42000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ L型デスク(平デスクタイプ)幅:1600mm 天板木目  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED167FLL-AWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,745
( 113,020 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1600×D1400×H700
・ナイキ L型デスク(平デスクタイプ)
・質量:42kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ L型デスク(平デスクタイプ)幅:1600mm 天板木目の型番NED167FLL-AWLのページです。 型番NED167FLL-AWLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ L型デスク(平デスクタイプ)幅:1600mm 天板木目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ L型デスク(平デスクタイプ)幅:1600mm 天板木目
ナイキ L型デスク(平デスクタイプ)幅:1400mm 天板木目
ナイキ L型デスク(平デスクタイプ)幅:1600mm 天板ホワイト
ナイキ L型デスク(平デスクタイプ)幅:1400mm 天板ホワイト
ナイキ エンドデスク 幅:1600mm 天板木目
ナイキ 片袖デスク(L型)天板木目 W1600×D1400×H700
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格102,74597,176102,74597,17666,730121,725
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類コーナーコーナーコーナーコーナーその他片袖
トラスココード145-7289868-5749145-7005868-5748868-5768145-6999
質量(g)42000.039000.042000.039000.024000.063500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました