ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ オペレーションデスク左用 天板木目 W1400×D912×H700

ナイキ オペレーションデスク左用 天板木目 W1400×D912×H700 NED147EFL-AWL
通常単価(税別)
84,784
税込単価
93,262
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法:W1400×D912×H700・ナイキ オペレーションデスク・トラスココード:8...

詳細を確認

型番:

NED147EFL-AWL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED147EFL-AWLの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
868-5739
質量(g)
39000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ オペレーションデスク左用 天板木目 W1400×D912×H700  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED147EFL-AWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,784
( 93,262 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1400×D912×H700
・ナイキ オペレーションデスク
・トラスココード:868-5739
・質量:39kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ オペレーションデスク左用 天板木目 W1400×D912×H700の型番NED147EFL-AWLのページです。 型番NED147EFL-AWLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ オペレーションデスク左用 天板木目 W1400×D912×H700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ オペレーションデスク左用 天板木目 W1400×D912×H700
ナイキ オペレーションデスク左用 天板木目 W1600×D912×H700
ナイキ オペレーションデスク右用 天板木目 W1400×D912×H700
ナイキ オペレーションデスク左用 天板ホワイト W1600×D912×H700
ナイキ オペレーションデスク 天板ホワイト W1400×D912×H700
ナイキ オペレーションデスク右用 天板木目 W1600×D912×H700
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格84,78490,43184,78490,43184,78490,431
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類
トラスココード868-5739145-7588868-5740145-7606868-5738145-7650
質量(g)39000.043000.039000.043000.039000.043000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました