ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ 片袖デスク(L型)天板木目 W1400×D1400×H700

ナイキ 片袖デスク(L型)天板木目 W1400×D1400×H700 NED147BLL-AWL
通常単価(税別)
116,157円
税込単価
127,773円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法:W1400×D1400×H700・ナイキ 片袖デスク(L型)・質量:60.5kg...

詳細を確認

型番:

NED147BLL-AWL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NED147BLL-AWLの仕様・寸法情報

種類
片袖
トラスココード
145-7260
質量(g)
60500.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 片袖デスク(L型)天板木目 W1400×D1400×H700  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED147BLL-AWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,157円
( 127,773円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1400×D1400×H700
・ナイキ 片袖デスク(L型)
・質量:60.5kg
【セット内容/付属品】
・G型ペントレー1個
・仕切板F型1枚
・仕切板G型1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 片袖デスク(L型)天板木目 W1400×D1400×H700の型番NED147BLL-AWLのページです。 型番NED147BLL-AWLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 片袖デスク(L型)天板木目 W1400×D1400×H700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 片袖デスク(L型)天板木目 W1400×D1400×H700
ナイキ 片袖デスク(L型)天板木目 W1600×D1400×H700
ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1400×D1400×H700
ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1600×D1400×H700
ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1400×D700×H700
ナイキ L型デスク(平デスクタイプ)幅:1400mm 天板木目
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格116,157円121,725円116,157円121,725円92,479円97,176円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目96日目19日目
種類片袖片袖片袖片袖両袖コーナー
トラスココード145-7260145-6999145-7346145-7632145-7296868-5749
質量(g)60500.063500.060500.063500.069000.039000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました