ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1400×D1400×H700

ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1400×D1400×H700 NED147BLL-AWH
通常単価(税別)
116,157
税込単価
127,773
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法:W1400×D1400×H700・ナイキ 片袖デスク(L型)・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

NED147BLL-AWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED147BLL-AWHの仕様・寸法情報

種類
片袖
トラスココード
145-7346
質量(g)
60500.0
JANコード
4947809000496

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1400×D1400×H700  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED147BLL-AWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,157
( 127,773 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1400×D1400×H700
・ナイキ 片袖デスク(L型)
・JANコード:4947809000496
・質量:60.5kg
【セット内容/付属品】
・G型ペントレー1個
・仕切板F型1枚
・仕切板G型1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1400×D1400×H700の型番NED147BLL-AWHのページです。 型番NED147BLL-AWHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1400×D1400×H700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1400×D1400×H700
ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1600×D1400×H700
ナイキ 連結天板(90°2方向)天板ホワイト
ナイキ 片袖デスク2段 NED117A-AWH
ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH
ナイキ 平デスク NED127A-AWH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格116,157121,72555,45967,95066,00168,850
通常出荷日19日目19日目19日目96日目96日目96日目
種類片袖片袖その他片袖片袖片袖
トラスココード145-7346145-7632868-5787133-4632145-7321133-4630
質量(g)60500.063500.017000.045000.043000.047000.0
JANコード494780900049649478090004894947809000762494780900017549478090001824947809000168

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました