ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ オペレーションデスク NED127EFR-AWL

ナイキ オペレーションデスク NED127EFR-AWL NED127EFR-AWL
通常単価(税別)
69,961
税込単価
76,957
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法:W1200×D912×H700・ナイキ オペレーションデスク・トラスココード:8...

詳細を確認

型番:

NED127EFR-AWL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED127EFR-AWLの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
868-5720
質量(g)
35000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ オペレーションデスク NED127EFR-AWL  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED127EFR-AWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,961
( 76,957 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1200×D912×H700
・ナイキ オペレーションデスク
・トラスココード:868-5720
・質量:35kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 平デスク NEDシリーズ 画像

    ナイキ

    平デスク NEDシリーズ

    【特長】組立式です。

  • 両袖デスク 画像

    ナイキ

    両袖デスク

    【特長】組立式です。

  • ワゴン(2段/3段) 画像

    ナイキ

    ワゴン(2段/3段)

    【特長】1個のキーで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構です。下段引き出しは、ダブルサスペンションレールの採用により、引き出しの開閉もスムーズで、奥のファイルも楽に取り出せます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ オペレーションデスク NED127EFR-AWLの型番NED127EFR-AWLのページです。 型番NED127EFR-AWLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ オペレーションデスク NED127EFR-AWLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ オペレーションデスク NED127EFR-AWL
ナイキ オペレーションデスク NED117EFR-AWL
ナイキ オペレーションデスク NED127EFL-AWL
ナイキ 平デスク NED127FCDN-AWL
ナイキ 平デスク NED127FC-AWL
ナイキ オペレーションデスク NED127EFL-AWH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格69,96168,47169,96146,86557,89269,961
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類
トラスココード868-5720868-5692868-5719868-5725868-5723868-5718
質量(g)35000.034000.035000.026500.032000.035000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました