ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ 平デスク NED118FCDN-AWH

ナイキ 平デスク NED118FCDN-AWH NED118FCDN-AWH
通常単価(税別)
49,135
税込単価
54,049
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法:W1100×D800×H700・ナイキ 平デスク・トラスココード:868-570...

詳細を確認

型番:

NED118FCDN-AWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED118FCDN-AWHの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
868-5704
質量(g)
28500.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 平デスク NED118FCDN-AWH  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED118FCDN-AWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,135
( 54,049 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1100×D800×H700
・ナイキ 平デスク
・トラスココード:868-5704
・質量:28.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 平デスク NED118FCDN-AWHの型番NED118FCDN-AWHのページです。 型番NED118FCDN-AWHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 平デスク NED118FCDN-AWHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 平デスク NED118FCDN-AWH
ナイキ 平デスク NED118FCDN-AWL
ナイキ 平デスク NED118FC-AWH
ナイキ 平デスク NED127FCDN-AWH
ナイキ 平デスク NED117FCDN-AWH
ナイキ 平デスク NED107FCDN-AWH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格49,13549,13559,75746,86545,97344,189
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類
トラスココード868-5704868-5705868-5702868-5724868-5696868-5676
質量(g)28500.028500.034000.026500.025500.024000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました