ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 片袖デスク NED106B-AWL

ナイキ 片袖デスク NED106B-AWL NED106B-AWL
通常単価(税別)
68,471
税込単価
75,318
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法:W1000×D600×H700・ナイキ 片袖デスク・質量:41.5kg【セット内...

詳細を確認

型番:

NED106B-AWL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED106B-AWLの仕様・寸法情報

種類
片袖
トラスココード
145-7618
質量(g)
41500.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 片袖デスク NED106B-AWL  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED106B-AWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,471
( 75,318 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1000×D600×H700
・ナイキ 片袖デスク
・質量:41.5kg
【セット内容/付属品】
・G型ペントレー1個
・仕切板F型1枚
・仕切板G型1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 片袖デスク NED106B-AWLの型番NED106B-AWLのページです。 型番NED106B-AWLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 片袖デスク NED106B-AWLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 片袖デスク NED106B-AWL
ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH
ナイキ 片袖デスク NED126B-AWL
ナイキ 片袖デスク NED116B-AWL
ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH
ナイキ 片袖デスク NED126B-AWH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格68,47165,47368,47670,35367,27168,476
通常出荷日19日目96日目96日目19日目96日目96日目
種類片袖片袖片袖片袖片袖片袖
トラスココード145-7618145-7307145-6989145-7315145-7016145-6986
質量(g)41500.041500.045000.043500.043500.045000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました