ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 平デスク NED088FC-AWH

ナイキ 平デスク NED088FC-AWH NED088FC-AWH
通常単価(税別)
56,919
税込単価
62,611
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法:W800×D800×H700・ナイキ 平デスク・トラスココード:868-5665...

詳細を確認

型番:

NED088FC-AWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED088FC-AWHの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
868-5665
質量(g)
27000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 平デスク NED088FC-AWH  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED088FC-AWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,919
( 62,611 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W800×D800×H700
・ナイキ 平デスク
・トラスココード:868-5665
・質量:27kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 平デスク NED088FC-AWHの型番NED088FC-AWHのページです。 型番NED088FC-AWHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 平デスク NED088FC-AWHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 平デスク NED088FC-AWH
ナイキ 平デスク NED088FC-AWL
ナイキ 平デスク NED088FCDN-AWH
ナイキ 平デスク NED127FC-AWH
ナイキ 平デスク NED117FC-AWH
ナイキ 平デスク NED107FC-AWH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格56,91956,91947,10857,89256,27054,324
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類
トラスココード868-5665868-5666868-5667868-5722868-5694868-5674
質量(g)27000.027000.023500.032000.031000.029000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました